Publicar produtos
ATT Industrial Rodding Eye - point drainage
ATT Industrial Rodding Eye - point drainage
ATT Industrial Rodding Eye - point drainage
    ATT

    ATT Industrial Rodding Eye - point drainage

    Traduzido por Google,

    O sistema de drenagem ATT Industrial Rodding Eye Point fornece acesso eficiente para manutenção, inspeção e limpeza de redes de drenagem em ambientes industriais exigentes. Projetado especificamente para plantas de processamento de alimentos, instalações de produção química, cervejarias, laticínios e outras aplicações industriais sensíveis, ele garante desempenho consistente e conformidade com a higiene.

    Fabricado inteiramente em aço inoxidável premium (AISI 304 e AISI 316L altamente resistente à corrosão), este sistema de olhal de haste é notável por sua construção robusta, durabilidade excepcional e confiabilidade de longo prazo. Apresentando um design totalmente livre de componentes plásticos, ele garante integridade estrutural superior, higiene e segurança operacional em ambientes industriais.

    O ponto de drenagem do olhal de rodding ATT incorpora tampas fáceis de remover, facilitando a inspeção e manutenção rápidas de sistemas de tubulação subterrânea. O acabamento de alta qualidade e a mão de obra de precisão reduzem significativamente o tempo de manutenção e garantem que as inspeções e limpezas de drenagem possam ser realizadas de forma rápida, segura e eficiente.

    Devido ao seu design durável, higiênico e fácil de usar, este produto é a escolha preferida entre arquitetos, engenheiros e profissionais de manutenção focados em atingir padrões rigorosos de higiene e excelência operacional em infraestrutura de drenagem industrial.

    Especificação
    • - load classes: H1,5; K3; L15; R50; M125; N250
      - grates: smooth and grooved
      - a gasket installed between the screwed cover and the body is a component preventing the ingress of water
      - corrosion resistant
      - Block unpleasant odors
      - easily compatible with ATT channels

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIndustrial-Rodding-Eye-point-drainage
    • Familia de productoATT Rodding Eyes
    • Grupo de produtosATT - Rodding Eyes - point drainage
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2022-05-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCFloor