Publicar produtos
ATT Slot channel drainage
ATT Slot channel drainage
ATT Slot channel drainage
ATT Slot channel drainage
ATT Slot channel drainage
ATT Slot channel drainage
    ATT

    ATT Slot channel drainage

    4.1 de 5 estrelas4.1(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Os canais de drenagem da ATT são fabricados em uma ampla variedade de dimensões e formas. Eles são produzidos de acordo com um desenho preparado como resultado da cooperação entre um investidor, um designer ou um tecnólogo e engenheiros da ATT. Os canais de fenda são feitos de chapas de aço inoxidável de 1,5-2 [mm] de espessura, AISI 304, EN 1.4301 ou AISI 316L, EN 1.4404. Eles têm uma inclinação inferior embutida e também podem ser adaptados a uma espessura de piso específica. A drenagem de água de um canal de fenda pode ser fornecida por meio de uma torneira ou um ralo de piso com uma cesta de resíduos e um sifão. Para facilitar a instalação, cada canal é equipado com parafusos retificadores e elementos de ancoragem. Eles permitem o nivelamento correto do tubo de drenagem e seu assentamento no concreto.

    Os canais de drenagem são um sistema de drenagem superficial simples e barato, utilizados em locais onde não é necessária alta capacidade hidráulica do canal.

    A solução perfeita para ambientes onde há gotejamento de condensado de máquinas e aparelhos de ar condicionado, por exemplo, em laticínios, padarias e piscinas, como separação entre superfícies secas e molhadas.

    =

    Especificação
    • – The profile is completely open. There is no need for additional grating.

      – Standard slot channel dimensions: External width 60 mm, slot width 20 mm.

      - Mini slot channel dimensions: External width 48 mm, slot width 8 mm.

      – Standard slope 0.5% - 1%/m.

      - Possibility to make a slope according to the guidelines of the project.

      - Selection of the drain depending on the amount of drained medium.

      - Top edge brushed.

      - Product pickled and passivated.

      - Stainless steel, material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L.

      - Sheet thickness 1.5 mm and 2 mm.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSlot-channel-drainage
    • Familia de productoATT drainage channels
    • Grupo de produtosATT slot channel drainage
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2022-05-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem