Publicar produtos
Catawba Pivot Gates
AutoGate

Catawba Pivot Gates

Traduzido por Google,

Os Sistemas de Portões Pivotantes Verticais (VPGs) da AutoGate são oferecidos em diversos estilos e com exclusividade estética que superam a concorrência. Cada sistema é orçado, projetado, montado e fabricado exclusivamente para cada local.

Nada é padrão na AutoGate, exceto nossa qualidade e compromisso em entregar um produto excepcional

produto. Em uma indústria de produtos que forçam o local ou projeto a se ajustar à limitação de um sistema,

A AutoGate busca adaptar nossos sistemas para atender e superar as condições atuais, planejadas e futuras do local.

Os VPGs são personalizáveis ​​para todas as condições do local:

 Diferentes níveis de estradas

 Meio-fio

 Limitações de espaço

 Requisitos de segurança

 Condições climáticas

 Desejos estéticos

Especificação
  • AutoGate is a family owned business based in Ohio and a leader in innovative security gate solutions that include Vertical Pivot Gate systems and The Shield crash barriers engineered for hostile vehicle mitigation and anti-ram gates. The company pioneered the industry with the first UL 325 compliant operator, offering highly reliable and battery backup gates that continue to function in power outages autogate.com.

    Our flagship DoS/DoD K12 barrier systems are trusted for high-threat environments, while their custom gate fabrication adapts to a variety of site challenges—like uneven terrain or tight driveways—thanks to their site-adaptive gates and space-saving gate design autogate.com. AutoGate products are also known for being weather-resistant, requiring low-maintenance, and including essential reversing safety devices for safe operation autogate.com.

    AutoGate seamlessly integrates access control systems and supports them through a widespread dealer network across all 50 states and Canada autogate.com. As a trusted Ohio gate manufacturer, they offer unmatched technical support and more than 100 years of combined experience in designing secure entry solutions for environments like gated communities, mini storage facilities, marinas, and other high-threat installations autogate.com.

    When it comes to security gate solutions that are robust, efficient, and versatile, AutoGate provides systems that truly deliver long-term value and performance.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacatawba-pivot-gates
  • Familia de productoVertical Gates
  • Grupo de produtosPivot Gate
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
  • Código ETIMEC001092
  • Nome ETIMSwing gate operator
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_30_23_00
  • Uniclass 2015 DescriçãoArticulated arm swing gate operators
  • Código CSI MasterFormat 201408 34 56
  • Título CSI MasterFormat 2014Security Gates
  • Número OmniClass23-11 25 15 17
  • Título OmniclassSwinging Gates