Publicar produtos
Lockmaster – With infill options for systems above single leaf gate - Carbon steel gate

Lockmaster – With infill options for systems above single leaf gate - Carbon steel gate

3.7 de 5 estrelas3.7(10 avaliações)
Traduzido por Google,

Portão de batente de folha única.

Os portões LockMaster™ são de construção SHS soldada, com os painéis de malha rígida fixados por barra de fixação padrão e por meio de fixações. Todas as dobradiças são anti-levantamento e ajustáveis, os portões pendurados para trás e equipados com o mecanismo de travamento do tipo LockMaster™, uma fechadura integral com parafuso giratório completo com um eurocilindro eliminando pontos de apoio e fornecendo uma facilidade que pode ser adequada com a mais moderna fechadura de porta sistemas ou um dos muitos arranjos de fechaduras da linha CLD. Os portões são fornecidos com buchas de aço para fixar em betão. Os parafusos de queda são bloqueáveis nas posições fechada e aberta. Uma variedade de coberturas está disponível para a gama de portões, incluindo arame farpado padrão ou arame farpado, ou coberturas mais sofisticadas, como espigão giratório anti-escalada ou borda de dente de serra.

Características:

Abertura de folha dupla ou única.

Opções de preenchimento correspondentes.

Parafusos de queda bloqueáveis.

Projeto seguro.

Opção de automação.

Especificação
    • Dimensions: -
      • Span (Single: 0.6–7.0 m. Double: 1.2–14.0 m. All gates made to client specification.): -
      • Height (400–3800 mm as standard - other heights are available on request.)
        • 400 mm.
        • 600 mm.
        • 1200 mm.
        • 1400 mm.
        • 1800 mm.
        • 2000 mm.
        • 2400 mm.
        • 3000 mm.
        • 3800 mm.
    • Posts (80 x 80 x 4 to 250 x 250 x 6.3 mm SHS, depending on gate height.) -
    • Hardware: -
    • Hinges:
      • Left hand hung.
      • Right hand hung.
    • Securing (A large and varied range of access control options are additionally available to complement the range of fence systems and gates. Contact manufacturer for details.):
      • CodeLock.
      • Fire exit panic latch.
      • LockMaster slide bar.
      • LockMaster cylinder.
    • Product Reference: LockMaster™ (Swing gates.)
    • Type:
      • Double
      • Single
    • Mesh (Insert panel system required to match.):
      • Dulok.
      • Dulok 25.
      • Dulok lite.
      • Dulok rebound.
      • Eclipse.
      • Exempla.
      • Multiplus.
      • Securus flat.
      • Ultimate.
      • Ultimate extra.
      • Vertical bar.
    • Colour and finish (Polyester powder-coated green RAL 6005 as standard. Full spectrum of colours available subject to quantity and price.):
      • Galvanized and polyester powder coated, RAL. (Full RAL range of colours available.)
    • Anti-intruder security topping:
      • None.
      • Anti-climb rotating spike.
      • Barbed wire.
      • Razor wire, coiled.
      • Saw-tooth edge.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLockmaster-With-infill-options-for-systems-above-single-leaf-gate-Carbon-steel-gate
  • Familia de productoLandscaping
  • Grupo de produtosGates
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3800
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoCarbon steel gates