Com base no sistema de divisórias de vidro simples ou duplo acústico Solare, a classificação mínima de parede STC é 35. O sistema é ideal para escritórios internos e espaços comerciais para utilizar os benefícios oferecidos por um átrio interno.
A calha de alumínio de 1”x 2”h (vidro simples) ou 4”wx 2”h (vidro duplo) acomoda vidro temperado, laminado, baixo ferro e LCD e pode ser de cor RAL padrão ou personalizada. A pista também pode ser de configuração reta ou curva.
A altura máxima para o Atrium Wall System é 12'-0” e a largura máxima do painel é 60”.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |