O Lunar™ Smart Glass Partition System utiliza a tecnologia PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal) que permite que o vidro transparente se transforme em Opaco em 1 milissegundo. É capaz de fornecer divisórias de vidro elegantes com a opção de privacidade de uma parede tradicional. Alguns recursos incluem: baixo consumo de energia, recursos de sensor, opções de configuração linear ou curva, cores opcionais e gráficos personalizados, redução solar de até 40%, vidros simples e duplos e totalmente desmontável. O sistema de partição de vidro inteligente Lunar™ LCD pode ser integrado a qualquer um dos nossos sistemas de parede de vidro do chão ao teto ou independentes.
O sistema acomoda vidros LCD laminados em espessuras de 5/16” a 3/4”. O tamanho máximo do painel é 41” x 144”. As configurações podem ser retas, angulares ou curvas. Podem ser instaladas portas LCD, pivotantes, deslizantes e articuladas. As portas de vidro (vidro simples e vidro duplo) são todas compatíveis dentro do sistema. Os acabamentos de estrutura padrão incluem: acabamento revestido a pó de poliéster (RAL), acabamento escovado, acabamento em aço inoxidável e acabamentos personalizados também estão disponíveis.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |