Publicar produtos
SuprAnodic | Bronze | SD201C8000320
SuprAnodic | Bronze | SD201C8000320

    SuprAnodic | Bronze | SD201C8000320

    Traduzido por Google,
    Supranodic é uma coleção dos revestimentos em pó de aparência anódica mais modernos desenvolvidos em nossa qualidade Alesta® SD SuperDurable. As cores selecionadas são a combinação perfeita entre as tendências futuras de cores e a demanda atual no segmento de arquitetura e design. Os produtos são todos formulados de acordo com os mais elevados padrões de adesão da Axalta.
    Especificação
    • Durable & sustainable with excellent applicability Bonded, homogeneous metallic effects Excellent batch-to-batch consistency SuperDurable Qualicoat Class 2 & GSB Florida 3 (Master) certified Meeting the AAMA2604 requirements All Supranodic products are available from stock
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasupranodic-bronze
    • Familia de productoSuper Durable Architectural Powder Coating
    • Grupo de produtosThe SuprAnodic Collection | Alesta® SD
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-02-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalResina de poliéster
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCMaterial
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_66
    • Uniclass 2015 DescriçãoPowder coatings
    • Número OmniClass23-15 21 00
    • Título OmniclassSurface Applied Coatings