Publicar produtos
AXOR Basic set iBox universal with shut-off unit 01850180
AXOR Basic set iBox universal with shut-off unit 01850180
    AXOR

    AXOR Basic set iBox universal with shut-off unit 01850180

    Traduzido por Google,
    Conjunto básico AXOR iBox universal com unidade de desligamento
    Especificação
    • Surfaces: - 01750180 n.a. Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN20 • sound-decoupled installation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única01750180
    • Familia de productoAXOR
    • Grupo de produtosConcealed Basic set bath/shower mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017640
    • Nome ETIMSanitary showers
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-27 31 29 11
    • Título OmniclassManual Mixing Valves
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia