Publicar produtos
28796USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 1.75 GPM with shower arm
28796USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 1.75 GPM with shower arm
    AXOR

    28796USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 1.75 GPM with shower arm

    Traduzido por Google,
    Chuveiro AXOR Citterio C 270/270 1jet 1,75 GPM com braço de chuveiro
    Especificação
    • Surfaces:

      - 28796001 Chrome

      - 28796141 Brushed Bronze

      - 28796251 Brushed Gold Optic

      - 28796331 Polished Black Chrome

      - 28796341 Brushed Black Chrome

      - 28796671 Matt Black

      - 28796801 Stainless Steel Optic

      - 28796821 Brushed Nickel

      - 28796831 Polished Nickel

      - 28796951 Brushed Brass

      - 28796991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: overhead shower, shower arm

      • shower head size: 270 x 270 mm

      • spray type: PowderRain

      • material spray disc: metal

      • shower arm length 390 mm

      • maximum flow rate at 3 bar: 6,7 l/min

      • overhead shower removable for cleaning

      • installation: wall

      • connection thread G ½

      • suitable for continous flow water heaters

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única28796USA
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de produtosAXOR Citterio C
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-23
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.12
    • Largura (polegadas)10.63
    • Profundidade (polegadas)15.63
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)6.38
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures