Publicar produtos
AXOR Starck Baton hand shower 2jet 1.75 GPM
AXOR Starck Baton hand shower 2jet 1.75 GPM
    AXOR

    AXOR Starck Baton hand shower 2jet 1.75 GPM

    Traduzido por Google,
    Chuveiro de mão AXOR Starck Baton 2jet 1,75 GPM
    Especificação
    • Surfaces:

      - 04486250 Brushed Gold Optic

      - 04486340 Brushed Black Chrome

      - 04486000 Chrome

      - 04486670 Matt Black

      - 04486330 Polished Black Chrome

      - 04486820 Brushed Nickel

      - 04486990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • shower head size: 68 x 24 mm

      • spray type: IntenseRain, Rain

      • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min

      • rinseable screen seal

      • connection thread G ½

      • suitable for continous flow water heaters

      • not recommended for rim-/ tile-mounted mixers

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única04486USA
    • Familia de productoAXOR Starck
    • Grupo de produtosHand showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.5
    • Largura (polegadas)1
    • Profundidade (polegadas)1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Lbs)160
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures