Publicar produtos
42530XXX AXOR Flush Plate Flush plate for Geberit Sigma
42530XXX AXOR Flush Plate Flush plate for Geberit Sigma
    AXOR

    42530XXX AXOR Flush Plate Flush plate for Geberit Sigma

    Traduzido por Google,

    Placa de descarga AXOR para Geberit Sigma

    Especificação
    • Surfaces:

      - 42530000 Chrome

      - 42530670 Matt Black

      - 42530700 Matt White

      - 42530340 Brushed Black Chrome

      - 42530140 Brushed Bronze

      - 42530990 Polished Gold Optic

      - 42530820 Brushed Nickel

      - 42530950 Brushed Brass

      - 42530800 Stainless Steel Optic

      - 42530300 Polished Red Gold

      - 42530330 Polished Black Chrome

      - 42530250 Brushed Gold Optic

      - 42530310 Brushed Red Gold

      Specification:

      • suitable for Geberit Sigma
      • for 2-volume flushing system
      • material: metal
      • dimensions: 164 x 246 x 12 mm (HxWxD)
      • mechanical flush plate with manual flush actuation
      • operation: from front with two buttons

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única42530XXX
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de produtosAXOR Flush plates
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)165
    • Largura (mm)245
    • Profundidade (mm)12
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.05
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010063
    • Nome ETIMFlush actuator flushing system mechanical
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets