Publicar produtos
10414XXX AXOR Starck Single lever bath mixer for concealed installation with lever handle
10414XXX AXOR Starck Single lever bath mixer for concealed installation with lever handle
    AXOR

    10414XXX AXOR Starck Single lever bath mixer for concealed installation with lever handle

    Traduzido por Google,
    Misturadora monocomando para banho AXOR Starck para instalação embutida com manípulo de alavanca
    Especificação
    • Surfaces:

      - 10414000 Chrome

      - 10414020 Polished Chrome

      - 10414140 Brushed Bronze

      - 10414300 Polished Red Gold

      - 10414340 Brushed Black Chrome

      - 10414800 Stainless Steel Optic

      - 10414830 Polished Nickel

      Specification:

      • 2 functions

      • flow rate upper outlet: 21 l/min

      • flow rate lower outlet: 29 l/min

      • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • diverter with automatic resetting

      • suitable for continous flow water heaters

      • connection type: basic set

      • matching handle design for the AXOR Starck basin mixers with lever handles

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única10414XXX
    • Familia de productoAXOR Starck
    • Grupo de produtosBath mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)215
    • Largura (mm)170
    • Profundidade (mm)57
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures