Publicar produtos
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
    AXOR

    48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles

    Traduzido por Google,

    Misturadora de lavatório AXOR One de 3 furos para instalação oculta na parede com bica de 220 mm e pegas cruzadas

    Especificação
    • Surfaces:

      - 48140000 Chrome

      - 48140140 Brushed Bronze

      - 48140250 Brushed Gold Optic

      - 48140300 Polished Red Gold

      - 48140310 Brushed Red Gold

      - 48140330 Polished Black Chrome

      - 48140340 Brushed Black Chrome

      - 48140670 Matt Black

      - 48140800 Stainless Steel Optic

      - 48140820 Brushed Nickel

      - 48140950 Brushed Brass

      - 48140990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set

      • projection: 220 mm

      • handle variant: cross handle

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic valves hot/cold 90°

      • suitable for continuous flow water heaters

      • non-closing waste set

      • connection type: basic set

      • connection dimension: DN15

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única48140XXX
    • Familia de productoBasin mixer
    • Grupo de produtosAXOR One
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)68
    • Largura (mm)268
    • Profundidade (mm)228
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.56
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia