Publicar produtos
AXOR Starck Puro F.S. for S.L. bath mixer
AXOR Starck Puro F.S. for S.L. bath mixer
    AXOR

    AXOR Starck Puro F.S. for S.L. bath mixer

    Traduzido por Google,
    AXOR Starck Monocomando de banho para instalação embutida com cabo de pino
    Especificação
    • Surfaces:

      - 10416000 Chrome

      - 10416140 Brushed Bronze

      - 10416250 Brushed Gold Optic

      - 10416300 Polished Red Gold

      - 10416310 Brushed Red Gold

      - 10416330 Polished Black Chrome

      - 10416340 Brushed Black Chrome

      - 10416800 Stainless Steel Optic

      - 10416820 Brushed Nickel

      - 10416950 Brushed Brass

      - 10416990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • 2 functions

      • flow rate upper outlet: 21 l/min

      • flow rate lower outlet: 29 l/min

      • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • diverter with automatic resetting

      • suitable for continous flow water heaters

      • connection type: basic set

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única10416000
    • Familia de productoAXOR Starck
    • Grupo de produtosBath mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)220
    • Largura (mm)170
    • Profundidade (mm)71
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia