Publicar produtos
AXOR Starck hand shower 1jet chrome
AXOR Starck hand shower 1jet chrome
    AXOR

    AXOR Starck hand shower 1jet chrome

    Traduzido por Google,
    Chuveiro de mão AXOR Starck Baton 1jet EcoSmart
    Especificação
    • Surfaces:

      - 10531000 Chrome

      - 10531140 Brushed Bronze

      - 10531250 Brushed Gold Optic

      - 10531300 Polished Red Gold

      - 10531310 Brushed Red Gold

      - 10531330 Polished Black Chrome

      - 10531340 Brushed Black Chrome

      - 10531800 Stainless Steel Optic

      - 10531820 Brushed Nickel

      - 10531950 Brushed Brass

      - 10531990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • shower head size: 68 x 24 mm

      • spray type: Rain

      • maximum flow rate at 3 bar: 8 l/min

      • flow rate Rain spray (at 3 bar): 8 l/min

      • minimum flow pressure: 1 bar

      • rinseable screen seal

      • connection thread G ½

      • connection dimension: DN15

      • suitable for continous flow water heaters

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única10531000
    • Familia de productoAXOR Starck
    • Grupo de produtosHand showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)176
    • Largura (mm)24
    • Profundidade (mm)24
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)161.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia