Publicar produtos
10625XXX AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet without lighting
10625XXX AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet without lighting
10625XXX AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet without lighting
    AXOR

    10625XXX AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet without lighting

    Traduzido por Google,
    AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet sem iluminação
    Especificação
    • Surfaces:

      - 10625800 Stainless Steel Optic

      - 10625130 Polished Bronze

      Specification:

      • shower head size: 720 x 720 mm
      • spray type: RainAir, Rain, MonoRain
      • flow rate Rain spray at 3 bar: 36,8 l/min
      • flow rate MonoRain spray at 3 bar: 5,9 l/min
      • flow rate RainAir spray at 3 bar: 20,5 l/min
      • function from: 30 l/min
      • maximum flow rate at 3 bar: 43 l/min
      • minimum flow pressure: 2,5 bar
      • spray zones: Bodyzone - outer overhead shower zone, Rainzone - inner overhead shower zone with AirPower function, MonoRain spray at Ø 17 mm
      • frame: brushed stainless steel
      • material spray disc: metal
      • spray disc surface: polished stainless steel
      • the 3 spray zones must be controlled via 3 valves or a diverter valve with 3 outlets, spray types can be activated individually or in combination
      • installation: ceiling mounting
      • connection dimension: DN20
      • not suitable for continuous flow water heaters
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única10625XXX
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de produtosAXOR ShowerSolutions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)59
    • Largura (mm)280
    • Profundidade (mm)280
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)28.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures