Publicar produtos
29243XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
29243XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
    AXOR

    29243XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m

    Traduzido por Google,
    Chuveiros Bidette AXOR Chuveiro de mão Bidette 1jet softsquare para água mista com suporte de chuveiro e mangueira de chuveiro 1,25 m
    Especificação
    • Surfaces:

      - 29243000 Chrome

      - 29243140 Brushed Bronze

      - 29243250 Brushed Gold Optic

      - 29243300 Polished Red Gold

      - 29243310 Brushed Red Gold

      - 29243330 Polished Black Chrome

      - 29243340 Brushed Black Chrome

      - 29243800 Stainless Steel Optic

      - 29243820 Brushed Nickel

      - 29243950 Brushed Brass

      - 29243990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: bidette hand shower, shower holder with integrated shut-off valve, metal shower hose

      • shower head size: 28 mm

      • temperature pre-adjustable

      • not suitable for operation in countries with valid EN 1717

      • spray disc removable for cleaning

      • trigger control to adjust flow rate / spray intensity

      • shower hose with conical nut on both ends

      • pivot joints on both sides

      • with non-return valve

      • integrated support function

      • wall supports of metal

      • rinseable filter washer

      • connection type: basic set

      • not intrinsically safe against backflow

      • not included: basic set

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única29243XXX
    • Familia de productoAXOR Bidette Showers
    • Grupo de produtosBidette hand shower
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)188
    • Largura (mm)140
    • Profundidade (mm)121
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures