Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
axor/products/7adde045-00c2-41b7-b72a-90df4ae8f6e2
Início
Categorias
Cozinha
Torneiras e misturadores
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
Disponível em Estados Unidos
AXOR
Seguir
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
Traduzido por Google,
Vista original
AXOR Starck Monocomando de cozinha 240 Semi-Pro
Descarregar
Especificação
Especificação
Surfaces: - 10820001 Chrome - 10820251 Brushed Gold Optic - 10820341 Brushed Black Chrome - 10820801 Stainless Steel Optic - 10820831 Polished Nickel Specification: • swivel range 360° • with telescopic function (330 - 500 mm) • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • joystick ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
10820001
Familia de producto
AXOR Starck
Grupo de produtos
Kitchen mixers
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-01-15
Número de edição
1
Altura (mm)
656
Largura (mm)
109
Profundidade (mm)
324
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.axor-design.com/articledetail--10820001
Descrição técnica
https://www.axor-design.com/en-us/articledetail--10820001.html
Relacionado
Relacionado
Concebido em
Germany
Fabricado em
Germany
Peso líquido (Kg)
4
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Torneiras e misturadores
Classificação IFC
Válvula
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Descrição
Sink taps
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass
23-31 11 00
Título Omniclass
Faucets
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilidade da região
América do Norte
Canada
United States
Produtos parecidos
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
Descarregar
AXOR
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
Descarregar
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
Descarregar
AXOR
AXOR Citterio KM w/pullout chr.USA
Descarregar
AXOR
AXOR Citterio Semi-Pro KM chrome USA
Descarregar
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
Descarregar