Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
axor/products/329d4d6f-2774-4701-af87-9d439ad9550f
Início
Categorias
Cozinha
Torneiras e misturadores
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
Disponível em Estados Unidos
AXOR
Seguir
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
Traduzido por Google,
Vista original
AXOR Citterio Monocomando de cozinha 250 com chuveiro extraível 1,75 GPM
Descarregar
Especificação
Especificação
Surfaces: - 39835251 Brushed Gold Optic - 39835831 Polished Nickel - 39835671 Matt Black - 39835001 Chrome - 39835801 Stainless Steel Optic - 39835341 Brushed Black Chrome Specification: • swivel range 360° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
39835USA
Familia de producto
AXOR Citterio
Grupo de produtos
Kitchen mixers
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-09-28
Número de edição
1
Altura (mm)
427
Largura (mm)
134
Profundidade (mm)
292
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.axor-design.com/articledetail--39835251
Relacionado
Relacionado
Concebido em
Germany
Fabricado em
Germany
Peso líquido (Kg)
2.8
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Torneiras e misturadores
Classificação IFC
Válvula
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Descrição
Sink taps
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass
23-31 11 00
Título Omniclass
Faucets
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilidade da região
América do Norte
Canada
United States
Produtos parecidos
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
Descarregar
AXOR
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
Descarregar
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
Descarregar
AXOR
AXOR Citterio KM w/pullout chr.USA
Descarregar
AXOR
AXOR Citterio Semi-Pro KM chrome USA
Descarregar
AXOR
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
Descarregar