Publicar produtos
AXOR ShowerComposition Thermostatic module 610/110 for concealed installation for 4 functions
AXOR

AXOR ShowerComposition Thermostatic module 610/110 for concealed installation for 4 functions

Traduzido por Google,
AXOR ShowerComposition Módulo termostático 610/110 para instalação oculta para 4 funções
Especificação
  • Surfaces: - 12573001 Chrome - 12573251 Brushed Gold Optic - 12573341 Brushed Black Chrome - 12573671 Matt Black - 12573821 Brushed Nickel Specification: • consists of: Thermostatic module, shower holder, baton hand shower, textile shower hose • 4 functions • simultaneous use of several outlets • sliding movement of handle for switching water on and off • temperature and volume control • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • for shower hoses with a cylindrical nut • connection type: basic set • spray type hand shower: Rain, Mono
Especificações técnicas
  • Ref.ª única12573USA
  • Familia de productoShower thermostat
  • Grupo de produtosAXOR ShowerComposition
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States