Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
axor/products/0f60031a-4922-4447-a453-462ffaaabec7
Início
Categorias
Sanitários
Chuveiros
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 2.5 GPM
Disponível em Estados Unidos
AXOR
Seguir
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 2.5 GPM
Traduzido por Google,
Vista original
AXOR ShowerComposition Módulo de chuveiro suspenso 110/220 1jet 2,5 GPM
Descarregar
Especificação
Especificação
Surfaces: - 12592001 Chrome - 12592251 Brushed Gold Optic - 12592341 Brushed Black Chrome - 12592671 Matt Black - 12592821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 110 x 220 mm • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: wall • mounting type: concealed • connection type: basic set • suitable for continous flow water heaters
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
12592USA
Familia de producto
Overhead showers
Grupo de produtos
AXOR ShowerComposition
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2023-07-19
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.axor-design.com/articledetail--12592001
Relacionado
Relacionado
Concebido em
Germany
Fabricado em
Germany
Peso líquido (Kg)
3.5
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Chuveiros
Disponibilidade da região
América do Norte
Canada
United States
Produtos parecidos
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Descarregar
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Descarregar
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Descarregar
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Descarregar
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Descarregar
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Descarregar