Publicar produtos
AXOR ShowerComposition Shower module 110/220 1jet 2.5 GPM with shoulder shower
AXOR

AXOR ShowerComposition Shower module 110/220 1jet 2.5 GPM with shoulder shower

Traduzido por Google,
AXOR ShowerComposition Módulo de chuveiro 110/220 1jet 2,5 GPM com chuveiro de ombro
Especificação
  • Surfaces: - 12593001 Chrome - 12593251 Brushed Gold Optic - 12593341 Brushed Black Chrome - 12593671 Matt Black - 12593821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, shoulder shower, thermostatic module • shower head size: 110 x 220 mm • projection: 424 mm • spray type overhead shower: PowderRain • material spray disc: metal • spraytype shoulder shower: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • connection type: basic set • shower arm length: 324 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única12593USA
  • Familia de productoShower combination
  • Grupo de produtosAXOR ShowerComposition
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)7.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros