Publicar produtos
AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 2.5 GPM with shoulder shower and thermostatic module
AXOR

AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 2.5 GPM with shoulder shower and thermostatic module

Traduzido por Google,
AXOR ShowerComposition Módulo de chuveiro 250/250 2jet 2,5 GPM com chuveiro de ombro e módulo termostático
Especificação
  • Surfaces: - 12594001 Chrome - 12594251 Brushed Gold Optic - 12594341 Brushed Black Chrome - 12594671 Matt Black - 12594821 Brushed Nickel Specification: • consists of: shower module, shoulder shower • shower head size: 250 x 250 mm • projection: 488 mm • spray type overhead shower: PowderRain, Intense PowderRain • material spray disc: metal • spraytype shoulder shower: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • connection type: basic set • with non-return valve • shower arm length: 370 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única12594USA
  • Familia de productoShower combination
  • Grupo de produtosAXOR ShowerComposition
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)11.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros