Publicar produtos
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet 1.5 GPM
AXOR

AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet 1.5 GPM

Traduzido por Google,
AXOR ShowerComposition Chuveiro de ombro 110/110 1jet 1,5 GPM
Especificação
  • Surfaces: - 12597001 Chrome - 12597251 Brushed Gold Optic - 12597341 Brushed Black Chrome - 12597671 Matt Black - 12597821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 110 x 110 mm • spray type: PowderRain • rosette: angular • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • material: metal • connection type: basic set
Especificações técnicas
  • Ref.ª única12597USA
  • Familia de productoBody showers
  • Grupo de produtosAXOR ShowerComposition
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States