Publicar produtos
AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet
AXOR

AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet

Traduzido por Google,
Coluna de duche AXOR Starck Nature com cabeça de chuveiro 240 1jet
Especificação
  • Surfaces:

    - 12670347 Brushed Black Chrome

    Specification:

    • consists of: shower column, overhead shower, baton hand shower, shower mixer, shower hose

    • shower head size: 240 mm

    • overhead shower AXOR Starck

    • spray type: PowderRain

    • spray type hand shower: Rain, Mono

    • outlets controlled via turning handle

    • suitable for continuous flow water heaters

    • installation: wall-mounted

    • non-return valve

    • 2 functions

Especificações técnicas
  • Ref.ª única12670CHN
  • Familia de productoAXOR Starck
  • Grupo de produtosShower columns
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2151
  • Largura (mm)236
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)17.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011613
  • Nome ETIMShower column/panel
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia
China