Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
axor/products/45af43cf-a250-448c-80a2-451dd975b4cc
Início
Categorias
Sanitários
Chuveiros
AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet 2 ticks
Indisponível em Estados Unidos
AXOR
Seguir
AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet 2 ticks
Traduzido por Google,
Vista original
Coluna de duche AXOR Starck Nature com cabeça de chuveiro 240 1jet 2 ticks
Descarregar
Especificação
Especificação
Surfaces: - 12670679 Matt Black - 12670809 Stainless Steel Optic Specification: • consists of: shower column, overhead shower, baton hand shower, shower mixer, shower hose • shower head size: 240 mm • overhead shower AXOR Starck • spray type: PowderRain • spray type hand shower: Rain, Mono • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • installation: wall-mounted • non-return valve • 2 functions
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
12670SGP
Familia de producto
AXOR Starck
Grupo de produtos
Shower columns
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-09-28
Número de edição
1
Altura (mm)
2151
Largura (mm)
236
Profundidade (mm)
600
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.axor-design.com/articledetail--12670679
Relacionado
Relacionado
Concebido em
Germany
Fabricado em
Germany
Peso líquido (Kg)
17.1
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Chuveiros
Classificação IFC
Terminal sanitário
Código ETIM
EC011613
Nome ETIM
Shower column/panel
Nome UNSPSC
Showers
Código UNSPSC
30181503
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Descrição
Shower heads
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Número OmniClass
23-31 17 00
Título Omniclass
Showers
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilidade da região
Ásia
Singapore
Produtos parecidos
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Descarregar
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Descarregar
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Descarregar
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Descarregar
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Descarregar
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Descarregar