Publicar produtos
AXOR Montreux Single lever basin mixer 100 with lever handle and pop-up waste set 16515820
AXOR Montreux Single lever basin mixer 100 with lever handle and pop-up waste set 16515820
    AXOR

    AXOR Montreux Single lever basin mixer 100 with lever handle and pop-up waste set 16515820

    Traduzido por Google,
    AXOR Montreux Monocomando para lavatório 100 com manípulo e conjunto de descarga retrátil
    Especificação
    • · consists of: single lever basin mixer, waste set · ComfortZone 100 · projection 142 mm · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · pop-up waste set G 1¼ · connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única16515820
    • Familia de productoAXOR Montreux
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)228
    • Largura (mm)55
    • Profundidade (mm)210
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.23
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures