Publicar produtos
AXOR Montreux basin mixer 210 chrome
AXOR Montreux basin mixer 210 chrome
    AXOR

    AXOR Montreux basin mixer 210 chrome

    Traduzido por Google,
    AXOR Montreux Monocomando para lavatório 210 com manípulo de alavanca e conjunto de descarga retrátil
    Especificação
    • Surfaces:

      - 16517000 Chrome

      - 16517140 Brushed Bronze

      - 16517250 Brushed Gold Optic

      - 16517300 Polished Red Gold

      - 16517310 Brushed Red Gold

      - 16517330 Polished Black Chrome

      - 16517340 Brushed Black Chrome

      - 16517800 Stainless Steel Optic

      - 16517820 Brushed Nickel

      - 16517950 Brushed Brass

      - 16517990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer, waste set

      • ComfortZone 210

      • projection: 175 mm

      • spout height: 209 mm

      • swivel range 120°

      • spray type: laminar spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única16517000
    • Familia de productoAXOR Montreux
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)323
    • Largura (mm)140
    • Profundidade (mm)223
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia