Publicar produtos
AXOR Montreux Single lever bidet mixer with lever handle and pop-up waste set 16526820
AXOR Montreux Single lever bidet mixer with lever handle and pop-up waste set 16526820
    AXOR

    AXOR Montreux Single lever bidet mixer with lever handle and pop-up waste set 16526820

    Traduzido por Google,
    Misturadora para bidé AXOR Montreux monocomando com manípulo e conjunto de descarga retrátil
    Especificação
    • · consists of: single lever bidet mixer, waste set · projection 110 mm · aerator with ball pivot · laminar spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · suitable for continous flow water heaters · pop-up waste set G 1¼
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única16526820
    • Familia de productoAXOR Montreux
    • Grupo de produtosBidet mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)228
    • Largura (mm)55
    • Profundidade (mm)165
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.69
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidet taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures