Publicar produtos
AXOR Montreux 3-hole basin mixer 30 with lever handles and pop-up waste set 16535820
AXOR Montreux 3-hole basin mixer 30 with lever handles and pop-up waste set 16535820
    AXOR

    AXOR Montreux 3-hole basin mixer 30 with lever handles and pop-up waste set 16535820

    Traduzido por Google,
    Misturador para lavatório AXOR Montreux 30 3 furos com manípulos e conjunto de descarga retrátil
    Especificação
    • · consists of: 3-hole basin mixer, waste set · ComfortZone 30 · projection 143 mm · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic valves hot/ cold 90° · suitable for continuous flow water heaters · pop-up waste set G 1¼ · connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única16535820
    • Familia de productoAXOR Montreux
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)123
    • Largura (mm)346
    • Profundidade (mm)205
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.895
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures