Publicar produtos
AXOR Montreux 4-hole rim mounted bath mixer with lever handles 16550820
AXOR Montreux 4-hole rim mounted bath mixer with lever handles 16550820
    AXOR

    AXOR Montreux 4-hole rim mounted bath mixer with lever handles 16550820

    Traduzido por Google,
    Misturadora para banheira AXOR Montreux de 4 furos com manípulo
    Especificação
    • · consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, hand shower, shower hose, shower holder · projection 196 mm · connection type: basic set · spray type mixer: normal spray · spray type hand shower: RainAir · maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m · flow rate at 3 bar: 22 l/min · ceramic valves hot/ cold 90° · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · non-return valve · connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única16550820
    • Familia de productoAXOR Montreux
    • Grupo de produtosBath mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)298
    • Largura (mm)461
    • Profundidade (mm)261
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.97
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures