Publicar produtos
AXOR Montreux 4-h.f-set tiled lever h.chr.
AXOR

AXOR Montreux 4-h.f-set tiled lever h.chr.

Traduzido por Google,
Misturadora para banheira AXOR Montreux com 4 furos e pegas de alavanca
Especificação
  • Surfaces: - 16554000 Chrome - 16554020 Polished Chrome - 16554130 Polished Bronze - 16554140 Brushed Bronze - 16554250 Brushed Gold Optic - 16554260 Brushed Chrome - 16554300 Polished Red Gold - 16554310 Brushed Red Gold - 16554330 Polished Black Chrome - 16554340 Brushed Black Chrome - 16554800 Stainless Steel Optic - 16554820 Brushed Nickel - 16554830 Polished Nickel - 16554930 Polished Brass - 16554950 Brushed Brass - 16554990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 4-hole tile mounted bath mixer, hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 196 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: RainAir • maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 21 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Especificações técnicas
  • Ref.ª única16554000
  • Familia de productoAXOR Montreux
  • Grupo de produtosBath mixers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-03-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)298
  • Largura (mm)461
  • Profundidade (mm)261
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)5.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC010862
  • Nome ETIMBath mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia