Publicar produtos
AXOR Montreux 4-hole tile mounted bath mixer with lever handles 16554820
AXOR

AXOR Montreux 4-hole tile mounted bath mixer with lever handles 16554820

Traduzido por Google,
Misturadora para banheira AXOR Montreux com 4 furos e pegas de alavanca
Especificação
  • · consists of: 4-hole tile mounted bath mixer, hand shower, shower hose, shower holder · projection 196 mm · connection type: basic set · spray type mixer: normal spray · spray type hand shower: RainAir · maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m · flow rate at 3 bar: 22 l/min · ceramic valves hot/ cold 90° · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · non-return valve · connection dimension: DN15
Especificações técnicas
  • Ref.ª única16554820
  • Familia de productoAXOR Montreux
  • Grupo de produtosBath mixers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-03-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)298
  • Largura (mm)461
  • Profundidade (mm)261
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)5.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures