Publicar produtos
AXOR Montreux Single lever kitchen mixer 180 with pull-out spray 16581800
AXOR Montreux Single lever kitchen mixer 180 with pull-out spray 16581800
    AXOR

    AXOR Montreux Single lever kitchen mixer 180 with pull-out spray 16581800

    Traduzido por Google,
    AXOR Montreux Monocomando de cozinha 180 com chuveiro extraível
    Especificação
    • · ComfortZone 180 · swivel range 110° / 150° · normal and spray jet · lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter · MagFit magnetic shower support · quick connect shower hose · connection dimension: DN15 · flow rate 9.5 l/min · ceramic cartridge · connection type: G ⅜ connections · integrated non-return valve · suitable for continuous flow water heaters
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única16581800
    • Familia de productoAXOR Montreux
    • Grupo de produtosKitchen mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)396
    • Largura (mm)143
    • Profundidade (mm)265
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures