Publicar produtos
AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle and shut-off valve 16801820
AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle and shut-off valve 16801820
    AXOR

    AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle and shut-off valve 16801820

    Traduzido por Google,
    Termóstato AXOR Montreux para instalação embutida com manípulo de alavanca e válvula de corte
    Especificação
    • · 1 outlet · flow rate at 3 bar: 26 l/min · thermostat cartridge, ceramic valves 90° · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · safety lock at 40° C · temperature limitation adjustable · non-return valve · with silencer · connection type: basic set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única16801820
    • Familia de productoAXOR Montreux
    • Grupo de produtosShower thermostat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)195
    • Largura (mm)176
    • Profundidade (mm)88
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.85
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures