Publicar produtos
AXOR Montreux therm.conc.FS shut off/div.
AXOR Montreux therm.conc.FS shut off/div.
    AXOR

    AXOR Montreux therm.conc.FS shut off/div.

    Traduzido por Google,
    Termóstato AXOR Montreux para instalação embutida com manípulo cruzado e válvula de corte/desvio
    Especificação
    • Surfaces: - 16820000 Chrome - 16820020 Polished Chrome - 16820130 Polished Bronze - 16820140 Brushed Bronze - 16820250 Brushed Gold Optic - 16820260 Brushed Chrome - 16820300 Polished Red Gold - 16820310 Brushed Red Gold - 16820330 Polished Black Chrome - 16820340 Brushed Black Chrome - 16820800 Stainless Steel Optic - 16820820 Brushed Nickel - 16820830 Polished Nickel - 16820930 Polished Brass - 16820950 Brushed Brass - 16820990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • flow rate upper outlet: 25 l/min • flow rate lower outlet: 29 l/min • thermostat cartridge, shut-off valve • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única16820000
    • Familia de productoAXOR Montreux
    • Grupo de produtosShower thermostat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)176
    • Largura (mm)176
    • Profundidade (mm)88
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia