Publicar produtos
AXOR Montreux Thermostat HighFlow for concealed installation with lever handle 16824820
AXOR Montreux Thermostat HighFlow for concealed installation with lever handle 16824820
    AXOR

    AXOR Montreux Thermostat HighFlow for concealed installation with lever handle 16824820

    Traduzido por Google,
    AXOR Montreux Thermostat HighFlow para instalação oculta com alça de alavanca
    Especificação
    • · thermostat cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · safety lock at 40° C · temperature limitation adjustable · non-return valve · with silencer · connection type: basic set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única16824820
    • Familia de productoAXOR Montreux
    • Grupo de produtosShower thermostat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)176
    • Largura (mm)176
    • Profundidade (mm)88
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.28
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures