Publicar produtos
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with ceiling connection 26035820
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with ceiling connection 26035820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with ceiling connection 26035820

    Traduzido por Google,
    Chuveiro AXOR ShowerSolutions 350 1jet com conexão ao teto
    Especificação
    • · shower head size: 350 mm · overhead shower angle adjustable · spray type: PowderRain · maximum flow rate at 0.3 MPa: 26 l/min · flow rate PowderRain (at 3 bar): 26 l/min · fully chrome-plated spray disc · material spray disc: metal · overhead shower for cleaning removable · brass ceilling connector · ceiling connection length: 100 mm · installation: ceiling · connection thread G ½ · connection dimension: DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26035820
    • Familia de productoAXOR ShowerSolutions
    • Grupo de produtosOverhead showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)91
    • Largura (mm)355
    • Profundidade (mm)567
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)8.23
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures