Publicar produtos
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050820
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050820

    Traduzido por Google,
    AXOR ShowerSolutions Chuveiro de mão 120 3jet
    Especificação
    • · shower head size: 125 mm · convenient diversion via Select button · spray type: Rain, RainAir, Whirl · flow rate at 3 bar: 15 l/min · suitable for rim-/ tile-mounted mixers · with internal water conduction · rinseable dirt filter · connection thread G ½ · connection dimension: DN15 · suitable for continous flow water heaters
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26050820
    • Familia de productoAXOR ShowerSolutions
    • Grupo de produtosHand showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)299
    • Largura (mm)125
    • Profundidade (mm)55
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.275
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures