Publicar produtos
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820

    Traduzido por Google,
    AXOR ShowerSolutions Conector de teto 300 mm
    Especificação
    • · length 300 mm · material: brass · connection thread G ½ · connection dimension DN15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26433820
    • Familia de productoAXOR ShowerSolutions
    • Grupo de produtosSupplies
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)310
    • Largura (mm)91
    • Profundidade (mm)91
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.31
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures