Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
axor/products/0415302a-dfb4-4863-b8bf-dba997fe3e74
Início
Categorias
Sanitários
Chuveiros
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm
Disponível em Estados Unidos
AXOR
Seguir
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm
Traduzido por Google,
Vista original
AXOR ShowerSolutions Conector de teto 300 mm
Descarregar
Especificação
Especificação
Surfaces: - 26433001 Chrome - 26433671 Matt Black - 26433341 Brushed Black Chrome - 26433251 Brushed Gold Optic - 26433821 Brushed Nickel Specification: • length: 300 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: NPT ½
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
26433USA
Familia de producto
AXOR ShowerSolutions
Grupo de produtos
Shower arms
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-09-28
Número de edição
1
Altura (mm)
12
Largura (mm)
3.5
Profundidade (mm)
3.5
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.axor-design.com/articledetail--26433001
Relacionado
Relacionado
Concebido em
Germany
Fabricado em
Germany
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Chuveiros
Classificação IFC
Terminal sanitário
Código ETIM
EC010905
Nome ETIM
Shower connecting piece
Nome UNSPSC
Showers
Código UNSPSC
30181503
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Descrição
Shower heads
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Número OmniClass
23-31 17 00
Título Omniclass
Showers
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilidade da região
América do Norte
Canada
United States
Produtos parecidos
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Descarregar
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Descarregar
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Descarregar
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Descarregar
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Descarregar
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Descarregar