Publicar produtos
AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm softsquare
AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm softsquare
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm softsquare

    Traduzido por Google,
    AXOR ShowerSolutions Braço de chuveiro 390 mm softsquare
    Especificação
    • Surfaces: - 26967000 Chrome - 26967670 Matt Black - 26967340 Brushed Black Chrome - 26967990 Polished Gold Optic - 26967140 Brushed Bronze - 26967950 Brushed Brass - 26967250 Brushed Gold Optic - 26967300 Polished Red Gold - 26967310 Brushed Red Gold - 26967820 Brushed Nickel - 26967800 Stainless Steel Optic - 26967330 Polished Black Chrome Specification: • length: 390 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26967XXX
    • Familia de productoAXOR ShowerSolutions
    • Grupo de produtosShower arms
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)92
    • Largura (mm)92
    • Profundidade (mm)390
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010905
    • Nome ETIMShower connecting piece
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia