Publicar produtos
AXOR Montreux Shower arm 389 mm 27348820
AXOR Montreux Shower arm 389 mm 27348820
    AXOR

    AXOR Montreux Shower arm 389 mm 27348820

    Traduzido por Google,
    Braço de chuveiro AXOR Montreux 389 mm
    Especificação
    • · wall-mounted · version: 90° angle · connection thread G ½
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única27348820
    • Familia de productoAXOR Montreux
    • Grupo de produtosShower arms
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)93
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures