Publicar produtos
AXOR Shower hose 1.60 m 28626820
AXOR Shower hose 1.60 m 28626820
    AXOR

    AXOR Shower hose 1.60 m 28626820

    Traduzido por Google,
    Mangueira de chuveiro AXOR 1,60 m
    Especificação
    • · high-quality shower hose with metal effect · with plastic coating, easy to clean · shower hose length: 1.60 m · pivot connectors prevent hose from tangling · kink-protected
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única28626820
    • Familia de productoAXOR
    • Grupo de produtosShower hoses
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-01-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.295
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower thermostatic water supply sets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 15 11
    • Título OmniclassBath Shower Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures