Publicar produtos
28626XXX AXOR  Shower hose 1.60 m
28626XXX AXOR  Shower hose 1.60 m
    AXOR

    28626XXX AXOR Shower hose 1.60 m

    Traduzido por Google,
    Mangueira de chuveiro AXOR 1,60 m
    Especificação
    • Surfaces: - 28626670 Matt Black - 28626000 Chrome - 28626020 Polished Chrome - 28626130 Polished Bronze - 28626140 Brushed Bronze - 28626250 Brushed Gold Optic - 28626260 Brushed Chrome - 28626300 Polished Red Gold - 28626310 Brushed Red Gold - 28626330 Polished Black Chrome - 28626340 Brushed Black Chrome - 28626800 Stainless Steel Optic - 28626820 Brushed Nickel - 28626830 Polished Nickel - 28626930 Polished Brass - 28626950 Brushed Brass - 28626990 Polished Gold Optic Specification: • high-quality shower hose with metal effect • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.60 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • nuts shower hose: conical nut on both ends • connection thread: G ½
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única28626XXX
    • Familia de productoAXOR
    • Grupo de produtosShower hoses
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)1600
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)295
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011535
    • Nome ETIMShower hose
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia