Publicar produtos
28793XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet EcoSmart+ with ceiling connector
28793XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet EcoSmart+ with ceiling connector
    AXOR

    28793XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet EcoSmart+ with ceiling connector

    Traduzido por Google,
    Chuveiro AXOR Citterio C 270/270 1jet EcoSmart+ com conector de teto
    Especificação
    • Surfaces: - 28793000 Chrome - 28793140 Brushed Bronze - 28793250 Brushed Gold Optic - 28793300 Polished Red Gold - 28793310 Brushed Red Gold - 28793330 Polished Black Chrome - 28793340 Brushed Black Chrome - 28793670 Matt Black - 28793800 Stainless Steel Optic - 28793820 Brushed Nickel - 28793950 Brushed Brass - 28793990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector • shower head size: 270 x 270 mm • spray type: PowderRain • material spray disc: metal • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 6,5 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 6,5 l/min • function from: 6 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters • EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única28793XXX
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de produtosAXOR Citterio C
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)165
    • Largura (mm)270
    • Profundidade (mm)270
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures