Publicar produtos
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
    AXOR

    49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower

    Traduzido por Google,
    Misturador para banheira AXOR Citterio C com 3 furos para instalação oculta de parede com chuveiro de mão
    Especificação
    • Surfaces: - 49480000 Chrome - 49480140 Brushed Bronze - 49480250 Brushed Gold Optic - 49480300 Polished Red Gold - 49480310 Brushed Red Gold - 49480330 Polished Black Chrome - 49480340 Brushed Black Chrome - 49480670 Matt Black - 49480800 Stainless Steel Optic - 49480820 Brushed Nickel - 49480950 Brushed Brass - 49480990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole bath mixer, shower holder, shower hose • 2 functions • projection: 222 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, Mono • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 9,7 l/min • ceramic valves hot/cold 90° • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • wall-mounted • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única49480XXX
    • Familia de productoBath mixer
    • Grupo de produtosAXOR Citterio C
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)220
    • Largura (mm)372
    • Profundidade (mm)240
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures