Publicar produtos
29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m
29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m
    AXOR

    29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m

    Traduzido por Google,
    Chuveiros Bidette AXOR Chuveiro de mão bidê 1 jato redondo para água fria com suporte de chuveiro e mangueira 1,25 m
    Especificação
    • Surfaces:

      - 29240000 Chrome

      - 29240140 Brushed Bronze

      - 29240250 Brushed Gold Optic

      - 29240300 Polished Red Gold

      - 29240310 Brushed Red Gold

      - 29240330 Polished Black Chrome

      - 29240340 Brushed Black Chrome

      - 29240800 Stainless Steel Optic

      - 29240820 Brushed Nickel

      - 29240950 Brushed Brass

      - 29240990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: bidette hand shower, shower holder with integrated shut-off valve, metal shower hose

      • shower head size: 28 mm

      • maximum flow rate at 3 bar: 4,4 l/min

      • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar

      • not suitable for operation in countries with valid EN 1717

      • spray disc removable for cleaning

      • trigger control to adjust flow rate / spray intensity

      • shower hose with conical nut on both ends

      • pivot joints on both sides

      • shower hose length: 1250 mm

      • connection type: G ½

          • with non-return valve

          • rinseable filter washer

          • material: metal

          • not intrinsically safe against backflow

        Especificações técnicas
        • Ref.ª única29240XXX
        • Familia de productoAXOR Bidette Showers
        • Grupo de produtosBidette hand shower
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2025-03-18
        • Número de edição1
        • Altura (mm)156
        • Largura (mm)48
        • Profundidade (mm)92
        Relacionado
        • Concebido emGermany
        • Fabricado emGermany
        • Peso líquido (Kg)1
        Classificação
        • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
        • Classificação IFCTerminal sanitário
        • Código ETIMEC010161
        • Nome ETIMHand shower
        • Nome UNSPSCShowers
        • Código UNSPSC30181503
        • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
        • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
        • Número OmniClass23-31 17 00
        • Título OmniclassShowers
        • Código CSI UniFormat IID2010
        • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures