Publicar produtos
AXOR One Ceiling connector 300 mm for overhead shower 280 2jet
AXOR One Ceiling connector 300 mm for overhead shower 280 2jet
    AXOR

    AXOR One Ceiling connector 300 mm for overhead shower 280 2jet

    Traduzido por Google,
    AXOR One Conector de teto 300 mm para chuveiro suspenso 280 2jet
    Especificação
    • Surfaces: - 48496700 Matt White - 48496000 Chrome - 48496670 Matt Black - 48496340 Brushed Black Chrome - 48496950 Brushed Brass - 48496990 Polished Gold Optic - 48496250 Brushed Gold Optic - 48496140 Brushed Bronze - 48496300 Polished Red Gold - 48496310 Brushed Red Gold - 48496820 Brushed Nickel - 48496800 Stainless Steel Optic - 48496330 Polished Black Chrome - 48496020 Polished Chrome - 48496260 Brushed Chrome - 48496830 Polished Nickel - 48496130 Polished Bronze - 48496930 Polished Brass Specification: • length: 300 mm • installation type: on a basic set • material: solid brass • connection type: G ½
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única48496XXX
    • Familia de productoAXOR One
    • Grupo de produtosShower arms
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)354
    • Largura (mm)146
    • Profundidade (mm)146
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010905
    • Nome ETIMShower connecting piece
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures