Publicar produtos
AXOR Citterio M 2-H Kitch.Mixer chr.USA
AXOR Citterio M 2-H Kitch.Mixer chr.USA
    AXOR

    AXOR Citterio M 2-H Kitch.Mixer chr.USA

    Traduzido por Google,
    AXOR Citterio M Monocomando de cozinha de 2 furos 220 2jet com pulverizador extraível
    Especificação
    • Surfaces: - 34822251 Brushed Gold Optic - 34822341 Brushed Black Chrome - 34822831 Polished Nickel - 34822001 Chrome - 34822801 Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 150° • flexible position of faucet controls, 2 tap holes with Ø 35 mm required • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única34822001
    • Familia de productoAXOR Citterio M
    • Grupo de produtosKitchen mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)404
    • Largura (mm)160
    • Profundidade (mm)264
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures